WML HF 3(13X10)R - Kabelviklingsetikett
0830812

Kabelviklingsetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 3 ... 3 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Antall enkeltskilt: 5000, tekstfelthøyde: 9,5 mm, tekstfeltbredde: 12,7 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For innendørs bruk: beskyttende laminat gir god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler
Halogenfri