WML 8 (38X13)R YE
-
Kabelviklingsetikett
1849842
Kabelviklingsetikett, Rull, uten merking, kabeldiameterområde: 4 ... 8,1 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 8,1 mm, Antall enkeltskilt: 2000, tekstfelthøyde: 12,7 mm, tekstfeltbredde: 38,1 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
Rask og enkel håndtering
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler