E-WML 5 (25X10)R YE - Kabelviklingsetikett
1199661

Kabelviklingsetikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiameterområde: 3,2 ... 5,1 mm, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 5800, tekstfelthøyde: 9,5 mm, tekstfeltbredde: 25,4 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
Automatisert vikling sørger for at etikettene festes stramt og uten bobler på kabelen
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler