M23-19P2N8A8003
-
Kabelpluggforbinder
1293912
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 16+3, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40