M23-16P1N8A80DUS - Kabelpluggforbinder
1681371

M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 16, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Dine fordeler

ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader