K-8E-M23M8/10,0-H01/M23M8-S4-SX
-
Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1245455
Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, kabellengde: 10 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Merknad til drift | Se deratingkurve. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Signal- og effektkabel |
Informasjon om ledning | |
Ledningstype | HDSLC11Y-J |
Overføringshastighet | CAT5 |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s (Datagrensesnitt) |
Skjermet | ja |
Kabeloppbygning | (5x 2,5 + 2x (2x 0,5) + (4x 0,34)C) C |
Ytterdiameter kabel | 15,50 mm ±0,5 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Material lederisolasjon | TPE |
Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grønn/gul Effektledere + PE |
brun, fiolett, svart 5, grønn Signalledere | |
blå, gul, hvit, oransje Dataledere | |
Nominell spenning kabel | 1000 V (300 V signal) |
Testspenning | 4 kV (1,5 kV signal) |
Merkestrøm | 26 A (Ytelse, i henhold til DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5, ved 15 °C) |
8 A (Signal, i henhold til DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) | |
3,6 A (Data, i henhold til DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) | |
Minste bøyeradius, montert fast | 73 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 148 mm |
Bøyesykluser maksimalt | 1000000 |
Kjøreavstand | 6 m |
Akselerasjon | 30 m/s² |
Omgivelsestemperatur (drift) ved fast installering | -40 °C ... 80 °C (Fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) ved bevegelig installering | -20 °C ... 80 °C (bevegelig installasjon) |
UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V) |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
Oljebestandighet | EN 60811-2-1 |
Ledningslengde | 10 m |
Artikkelnummer | 1245455 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRDGG |
GTIN | 4063151414108 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 490,34 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 462,86 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo