CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/8M/ETHA
-
Kabel
1673251
Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; styring: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet) (tilkoblede poler: 20); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet) (tilkoblede poler: 20); kabellengde: 8 m
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabel |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
-10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (Ved høyder > 2000 m ... ≤ 3000 m må korreksjonsfaktoren 0,88 til omgivelsestemperaturen (drift) overholdes.) |
Driftsspenning (AC) | ≤ 25 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets) | ≤ 2,5 A (i utrullet tilstand, se derating) |
Strøm (Sumstrøm) | ≤ 20 A (se derating) |
Kontroller som støttes SIEMENS ET 200SP HA | |
Egnet terminalblokk | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
Egnet periferimodul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
Ledningslengde | 8 m |
20X0.5 [PE H] | |
UL AWM Style | 21946 |
Poltall | 20 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | 20X0.5 [PE H] |
Ledertype | Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 21 |
Ledningstverrsnitt | 20x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 10,50 mm ±0,5 mm |
Yttermantel, material | FR-PE, halogenfri |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Ledningsmotstand: | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nominell spenning kabel | 300 V AC/DC |
Minste bøyeradius, montert fast | 84 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 158 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
Halogenfri | ja |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
VDE 0482-1034-2 | |
IEC 60754-2 | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Omgivelsestemperatur (bevegelig installering) | -10 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (installering) | -40 °C ... 80 °C |
Kabelutførelse | Kabel til en modul |
Fargekode | |
hvit | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
brun | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
grønn | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
gul | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
grå | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
blå | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
rød | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
svart | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
fiolett | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
grå-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
rød-blå | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
hvit-grønn | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
brun-grønn | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
hvit-gul | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
gul-brun | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
hvit-grå | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
grå-brun | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
hvit-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
rosa-brun | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
Tilkobling 1 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
Skrue | UNC 4-40 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 37 |
Merk | tilkoblede poler: 20 |
Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
Pluggsykluser | > 200 |
Delingsmål | 2,77 mm |
Tilkobling 2 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
Skrue | UNC 4-40 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 37 |
Merk | tilkoblede poler: 20 |
Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
Pluggsykluser | > 200 |
Delingsmål | 2,77 mm |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 1673251 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK225S |
GTIN | 4067923221284 |
Tolltariffnummer | 85444290 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo