De analoge utgangsmodulene i husbeskyttelsesgrad IP67 gjør det mulig å koble analoge aktuatorer til INTERBUS via M12-stikkforbindere.
Disse analoge modulene har en kanal som gir ut enten strøm (0-20 mA, 4-20 mA) eller spenning (10 V) i et 12 bit-delingsmål.
Samtlige analoge aktuatorer kontakterer med vanlige M12-stikkforbindere, INTERBUS-loop 2 med QUICKON-hurtigkoblingsteknikken.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
I/O-modul
2731937
Analog utgangsmodul, 1 analog utgang, 0-20 mA, 4-20 mA, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP65/67