IB IL RS 232-PRO-PAC - Kommunikasjonsmodul
2878722
El-nr.: 4508514

Inline, Kommunikasjonsmodul, grensesnitt RS-232: 1, Kommunikasjon via prosessdata, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

En seriell inn- og utgangskanal i RS-232-utførelse
Støtter forskjellige protokoller
Overføringshastigheten kan stilles inn opptil 38400 bit/s
Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
4 kByte mottaks- og 1 kByte sendebuffer
Parametrisering og datautveksling via prosessdata