Fieldline modulær busskobler for PROFIBUS med åtte digitale innganger
FLM BK PB M12 DI 8 M12
-
Busskobler
2736330
PROFIBUS-busskobleren åpner en lokalbuss for opptil 16 deltakere. Flere funksjoner: Åtte digitale innganger, kanalnøyaktig diagnostikk, dynamisk konfigurering, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 70 mm |
Høyde | 178 mm |
Dybde | 50 mm |
Hullavstand | 168 mm |
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Farge | antrasitt |
Fieldline-lokalbuss | |
Overføringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
PROFIBUS DP | |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, B-kodet |
Betegnelse tilkoblingssted | Kobberkabel |
Poltall | 5 |
Overføringshastighet | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatisk registrering) |
Systemgrenser | |
Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 16 |
Antall deltakere med parameterkanal | maks. 16 |
Modul | |
Inngangsadresseområde | 8 Bit |
Utgangsadresseområde | 1 Byte |
Registerlengde | 16 Bit |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | IEC 61131-2 type 1 |
Antall innganger | 8 (dobbel tilordning) |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
Inngangsspenning | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Filtertid | 3 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Fieldline |
Byggform | modulær |
Antall kanaler | 8 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,2 W |
Potensialer | |
Spenningsforsyning UL | 24 V DC |
Strømforsyning til UL | maks. 4 A |
Strømopptak fra UL | maks. 100 mA (ved 2 Mbaud) |
typ. 75 mA (ved 2 Mbaud) | |
maks. 100 mA (ved 500 kbaud) | |
typ. 75 mA (ved 500 kbaud) | |
Spenningsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømopptak fra US | typ. 15 mA (pluss forsyningsstrøm til sensorene) |
maks. 600 mA | |
Forsyning: Modulelektronikk | |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Betegnelse | UL |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (ripple innbefattet) |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: til periferien | 500 V AC |
Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Veggmontering, valgfritt på monteringsplate |
Veggmontering |
Artikkelnummer | 2736330 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | DRI412 |
Produktnøkkel | DRI412 |
Katalogside | Side 295 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918960063 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 339,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 280 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Bussystemkabel 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Bussystemkabel 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Pluggforbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Pluggforbinder 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand 1507803
-
AX+ BASIC - Programvare 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogram 2988065
Dine fordeler
PROFIBUS
8 innganger 24 V DC
M12-tilkoblingsteknikk med SPEEDCON-hurtigkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo