Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra vanlige termoelementer i industrielle omgivelser. Modulen støtter forskjellige typer termoelementer i henhold til DIN EN 60584-1 og DIN 46710 samt lineære spenninger fra -100 mV til +100 mV. I tillegg har den en spenningsinngang fra -5 V til +5 V. Ved hjelp av en måleomformer kan man her overvåke blant annet varmestrøm. De to Pt 100-inngangene (CJ1 og CJ2) kan brukes henholdsvis som sensorinngang eller som eksternt referansepunkt.
AXL F UTH4 1H
-
Temperaturmodul
2688598
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 4 (Fire innganger for termoelementer eller lineær spenning, i tillegg én inngang -5 V til +5 V), tilkoblingsteknikk: 2-leder (skjermet, parvis tvunnet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
4 analoge inngangskanaler for tilkobling av termoelementer eller lineære spenninger fra -100 mV til +100 mV
En analog inngangskanal for tilkobling av spenning fra -5 V til +5 V
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Intern registrering og kompensasjon av referansepunkttemperatur (parametriserbar)
Referansepunktsensorer Pt 100 kan kobles til eksternt
Små toleranser (typisk ±0,01 % sensortype K)
Svært små måletoleranser selv i forskjellige monteringsposisjoner på grunn av integrert kompensasjon av monteringsposisjon for det interne referansepunktet
Høy temperaturstabilitet (typisk 8 ppm/K)
Høy sikkerhet mot påvirkning fra elektromagnetiske interferenser (klasse A)
Kanalsøkefunksjon "Channel Scout"
Lagret utstyrsmerkeskilt
Installasjonsovervåking med visning via diagnostikklysdiode pr. kanal