Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere digitale signaler. Inngangenes filtertider kan stilles inn for å øke støyimmuniteten. Filtertider på 100 μs gjør det mulig for deg å implementere en målefunksjon med en inngangsfrekvens på maks. 5 kHz.
AXL F DI16/4 2F
-
Digitalmodul
2688022
Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XGABS
Godkjennings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
16 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Filtertider kan stilles inn i to trinn: < 100 µs eller 500 µs
Maksimal inngangsfrekvens 5 kHz
Maks. tillatt laststrøm pr. sensor: 2 A
Maksimalt tillatt laststrøm for modulen: 4 A (2 A pr. gruppe fra maks. åtte sensorer)
Minimal oppdateringstid <100 µs
Lagret utstyrsmerkeskilt