AXL E EC DI16 M12 6M - Desentral I/O-modul
2701526

Axioline E, Digitalinngangsenhet, EtherCAT®, M12-pluggforbinder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkobling til EtherCAT®-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
Overføringshastighet 100 Mbit/s
Tilkobling av digitale sensorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Beskyttelsesgrad IP65/67