PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Forbindelsesledning
1150675

Forbindelsesledning, Artikkelserie: PRC 35, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 32 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Denne artikkelen finnes også med andre ledningslengder. For å tilrettelegge for dine spesifikke behov, ta kontakt med din lokale PHOENIX CONTACT-avdeling.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

80 % tidsbesparelse ved oppstart grunnet Plug-and-Play
Sneppmekanisme som kan frigjøres med verktøy eller for hånd
Egnet for bruk i saltholdig luft og ved direkte solstråling
Optimal for innen- og utendørs bruk takket være materialer som tåler vær og vind