UM-2KS50/DI16/RS/KDS-3/SO227
-
Inngangsmodul
2319171
16-kanals digitalinngangsmodul med skrutilkobling og integrert knivskillefunksjon. Redundant spenningsforsyning med signalrelé. Egnet for Yokogawa-kort SDV 144.
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell spenning UN | 30 V DC |
Maks. strømbelastning pr. gren | 100 mA |
Maks. sumstrøm spenningsinnmating | 2 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV (Basisisolering) |
Kontroller som støttes YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SDV144 |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Poltall | 32 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 50 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Poltall | 6 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 180 mm |
Høyde | 111 mm |
Dybde | 98 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spenningsovervåking på modulen fungerer ikke kombinert med forankoblede HESILED-sikringsrekkeklemmer med integrert lysindikator. |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Artikkelnummer | 2319171 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DK2A8N |
GTIN | 4046356363792 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 675,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 655 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
VF-SI/TR5/0,1AT - Sikringssett 2901008
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Frontadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Frontadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904644
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo