IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Inline-funksjonsmodul
2819684
Inline temperaturregisteringsmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelt), med prosessdatamultipleks, med seks motstandstermometerinnganger, seks binære utganger (24 V, 70 mA), én inngang for registrering av sumstrøm ved varmeelementer
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Høyde | 136,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Modul | |
| ID-kode (des.) | 191 |
| ID-kode (hex) | BF |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 4 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Registerlengde | 64 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Analog | |
| Betegnelse inngang | Analoge RTD-innganger |
| Antall innganger | 6 |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 3-leder (skjermet) |
| A/D-omformingstid | maks. 175 ms |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt 100 |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Antall utganger | 6 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm | 70 mA (kortslutningssikker) |
| Byggform | modulær |
| Inline |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 150 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 30 mA |
| typ. 20 mA | |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbruk | maks. 500 mA |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % gjennomsnittlig, 85 % av og til |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % gjennomsnittlig, 85 % av og til |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2819684 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 272,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 272,3 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo