EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E10 - Infrastrukturladekontakt
1052862

CHARX connect, Type 2, Infrastrukturladekontakt, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, lengde: 1,5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Bakveggmontering, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enhetlig og plassbesparende monteringsplass til alle Phoenix Contact infrastrukturladekontakter
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Integrert låsing under lading