GW PN/MODBUS... muliggjør toveis-kommunikasjon mellom PROFINET- og Modbus-protokollene. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.
Utstyrsservere og Gateways - fra RS-232 til Ethernet
Med utstyrsservere bruker du serielle grensesnitt som RS-232, RS-422 og RS-485 protokolltransparent til andre standarder, f.eks. Ethernet (RJ45). Gateways og protokollomformere oversetter forskjellige feltbuss- og Ethernet-protokoller (f. eks. PROFIBUS til PROFINET), og åpner slik for enkel integrering av serielle, foreliggende enheter og feltbusser i moderne Ethernet-nettverk.
GW MODBUS TCP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenger til Modbus-registre. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og fire D-SUB-9-tilkoblinger.
GW PN/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenger til PROFINET. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.
GW EIP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenger til EtherNet/IP. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og to D-SUB-9-tilkoblinger.
4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang
Serielle utstyrsservere: variantoversikt
Serielle utstyrsservere
Serielle utstyrsservere muliggjør enkel integrering av serielle eksisterende enheter og -busser i moderne Ethernet-nettverk.
Ofte er flere serielle enheter montert på liten plass, for eksempel strekkodelesere og skrivere. Samtlige enheter må være tilkoblet Ethernet. I slike tilfeller sparer bruk av en multiportomformer for det første verdifull plass i automatikkskapet, og for det andre penger.
I tillegg kan anvendelsen på den måten tilpasses individuelle krav, slik at forskjellige brukere får tilgang til ulike serielle grensesnitt via en og samme omformer.
Dine fordeler
- Implementert webserver gir enkel oppstart og konfigurering
- Grunnet det store driftstemperaturområdet (-40 °C … +70 °C) og godkjennelsen for fareområder er utstyret velegnet for enhver bransje.
- Lavt plassbehov i automatikkskapet takket være kompakte profilfaktorer
- Uautorisert tilgang til utstyret forhindres ved hjelp av 256 bit AES-kryptering og autentiseringsmekanismer
- Ved hjelp av utvidede diagnostikkfunksjoner for serieportene kan brukeren utbedre feilene helt enkelt og på kort tid
- Den sømløse integreringen av virtuelle COM-porter gjennom native Windows-drivere sikrer permanent høy ytelse, spesielt ved anvendelser med flere porter
Nye produkter
Virtuell COM-port-anvendelse med PC og serielle enheter
Protokolltransparente serielle utstyrsservere
De serielle utstyrsserverne i serien GW DEVICE SERVER... benyttes for å forbinde serielle standardenheter (vanligvis med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-nettverk. De kan benyttes som "virtuell COM-port" og som nativ TCP- eller UDP-Ethernet-enhet.
Implementering av vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™
Protokollomformere og Gateways: Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™
Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… benyttes for omforming fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriell) til Modbus/TCP. Disse ytelsessterke modulene kan konfigureres på vilkårlige Modbus-client- og serverkombinasjoner
Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… benyttes for å stille serielle RAW- eller ASCII-strenger på utstyr som blant annet strekkodeskannere, vekter eller RFID-Tags til disposisjon via Modbus-protokoll. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du omforme disse strengene til EtherNet/IP™.
Implementering av vilkårlige Modbus-enheter i EtherNet/IP™-protokollen
Protokollomformere og Gateways: Modbus til EtherNet/IP™
Med modulene i serien GW EIP/MODBUS… kan du implementere Modbus-slaver i EtherNet/IP™-protokollen. Slik kan eksisterende Modbus-enheter integreres i den utbredte, Ethernet-baserte EtherNet/IP™-protokollen.
Implementering av vilkårlige Modbus-enheter i IIoT-anvendelser med MQTT
Protokollomformere og Gateways: Modbus-til-MQTT
Lukk gapet mellom IOT og industrielle styresystemer, med GW MQTT/MODBUS...-serien. Du kobler til Modbus-klienter og -servere med lokal eller sky-Broker etter ønske. Den nettbaserte styringen gjør konfigureringen enkel, og forutsetter ingen programmering. Støtten av standard-MQTT og Sparkplug B gir fleksibilitet for integrering i IOT-anvendelser.
Effektiv tilgang til HART-signaler via Ethernet
Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP og PROFINET
Modulene i serien GW PL… består av en hodemodul og opptil fem tilleggsmoduler. Disse modulene muliggjør helt enkelt parametrisering og overvåking av HART-feltutstyr via Ethernet-nettverk.
Ethernet-tilknytningen foregår via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Takket være den modulære HART-Ethernet-Gatewayen kan opptil 40 enheter tilkobles.
NAMUR Open Architecture
Gateway: fra HART til OPC UA for NAMUR Open Architecture (NOA)
Hodestasjonen GW PL ETH/UNI kommuniserer via OPC UA etter konseptet NAMUR Open Architecture (NOA). Utstyret fungerer som datadiode for å videreføre diagnostikk- og prosessdata fra HART-feltutstyr til et vilkårlig skysystem.
Prosessens effektivitet kontrolleres via analyse og behandling av dataene. Ved behov sendes informasjonen tilbake til ERP-systemet for slik for eksempel å generere vedlikeholdsordrer automatisk. Prosesstyrende systemer blir verken påvirket eller utsatt for fare.
Proxy til INTERBUS
Gateways og Proxys: Fra INTERBUS til PROFINET
Ønsker du å implementere en INTERBUS-applikasjon i et PROFINET-nettverk? FL NP PND-4TX IB er da en god løsning. Enheten parametriseres helt enkelt med programmeringsverktøyet ditt. En integrert switch brukes i automasjonskapet som uplink til styresystemet eller for seriekobling i felten.
Proxy til PROFIsafe
Gateways og Proxys: PROFIsafe-kommunikasjon på tvers av nettverksgrenser
Helt unikt: Du kan nå "snakke" PROFIsafe hele veien og på tvers av nettverksgrenser.
PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact gir sikker kommunikasjon mellom to PROFINET-nettverk. Det betyr at du skaper funksjonell sikkerhet, for eksempel nødstoppkonsepter, på tvers av anlegg og uavhengig av produsenter.
Industriell tidsserver for Ethernet-nettverk
Industrielle tidsservere: Fastsettelse av tid og sted for Ethernet-nettverk takket være GPS, GALILEO eller GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Den industrielle tidsserveren FL TIMESERVER NTP klargjør tidsinformasjon i Ethernet-nettverket via NTP-protokoll. Uavhengig av andre NTP-tjenesteytelser og uten internettforbindelse mottas tiden via GPS, GALILEO eller GLONASS. Gjennom det robuste IP68-huset med integrert antenne og PoE-forsyning kan utstyret installeres under åpen himmel helt uten problemer.
Ethernet-HART-Gateway
Ethernet-HART-Gateway
Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.
Ethernet-HART-Gateway gir PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-tilgang til 40 enheter. For å kunne overføre HART-dataene via Ethernet så raskt som mulig har hver utstyrstilkobling en egen HART-master.
Ved bruk av et Modbus TCP/IP-nettverk kan i tillegg fire digitale innganger samt fire digitale utganger klargjøres.