VC-MP-K2
-
Hus
1884571
Hus, Artikkelserie: VARIOCON, byggform: VC2, farge: grå, Ved bruk av fiberoptiske kabler skal kabelprodusentenes bøyeradier overholdes.
Produktdetaljer
Generelt | Ved bruk av fiberoptiske kabler skal kabelprodusentenes bøyeradier overholdes. |
Generelt | Koblingshusene skal ikke benyttes i kombinasjon med VC-D...-kontaktholderne |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Hylsehus |
Produktserie | VARIOCON |
Byggform | VC2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Antall modulplasser | 3 |
Type forskruning | 1x Pg21 |
Skjermet | nei |
Kabelutgang | på siden |
Målskisse |
|
Bredde | 36,4 mm |
Høyde | 61 mm |
Lengde | 77,6 mm |
Gjengetype tetningsside | Pg21 |
Farge | grå |
Husdelens farge | grå |
Material Hus | Trykkstøpt sink |
Material | NBR (O-ring) |
Material Tetning | EPDM |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x Pg21 |
Låsetype | Mutter |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP66/IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1884571 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABLADB |
GTIN | 4017918164607 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 447,28 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 439,184 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
VC-M-KV-PG21( 7-10,5) - Halvnippel 1853997
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - Halvnippel 1854006
-
VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - Halvnippel 1854035
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - Halvnippel 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Halvnippel 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - Kabelnippel 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Kabelnippel 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Halvnippel 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Kabelnippel 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kabelnippel 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - Kabelnippel 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - Kabelnippel 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Kabelnippel 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - Kabelnippel 1885680
Dine fordeler
Alle poler kan utgjøre PE-kontakten
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo