HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Hus
1082585
Sokkelhus B10, med langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, material beskyttelsesdeksel: PC, kabelutganger: 2, på siden, 2x M40, høyde: 74,5 mm, kabelnippel: uten, beskyttelsesdeksel: ja, Standard
Produktdetaljer
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Hustype | Sokkelhus |
| Anvendelse | Standard |
| Byggform | B10 |
| Antall kabelutganger | 2 |
| Type forskruning | 2x M40 |
| Beskyttelsesdeksel | ja |
| Kabelutgang | på siden |
| Pg-nippel | uten |
| Målskisse |
|
| Bredde | 52 mm |
| Høyde | 74,5 mm |
| Lengde | 92 mm |
| Borehulldiameter | 5,5 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Kobling) |
| V0 (Beskyttelsesdeksel) | |
| Material tetning | NBR, konduktiv |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | uten sjikt |
| Material beskyttelsesdeksel | PC |
| Material låsebøyle | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | 2x M40 |
| Låsetype | Bøyle |
| Tiltrekkingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (for M5-festeskruer på sokkelhuset) |
| Monteringsinformasjon | En åpning er lukket med en kunststoffblindplugg og kan åpnes med en skrutrekker. |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 (med lukket beskyttelsesdeksel) |
| IP67 (i plugget tilstand) | |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagfasthet | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1082585 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7APB |
| GTIN | 4055626816227 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 290 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411192
-
HC-B10-SP-CBK - Profiltetning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Husbøyle 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Beskyttelsesdeksel 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beskyttelsesdeksel 1421101
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241064
Dine fordeler
God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo