HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL/...
-
Hus
1373032
Hylsehus B16, for tverrbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M32, høyde: 60 mm, kabelnippel: uten, med valgbar farge på pulversjiktet
Produktdetaljer
| Generelt | pulverbelagt eller farget variant av artikkel 1412722 HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL |
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Hustype | Hylsehus |
| Anvendelse | Standard |
| Byggeform | B16 |
| Låsetype | for tverrbøyle |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Kabelutgang | rett |
| Målskisse |
|
| Bredde | 44 mm |
| Høyde | 60 mm |
| Lengde | 93,5 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | uten sjikt |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| IP67 | |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagfasthet | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1373032 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | AF7APB |
| Produktnøkkel | AF7APB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 200 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 192,4 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241063
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo