Kapslede PC-er

Kapslede PC-er

Våre kompakte kapslede PC-er er konstruert for en hel rekke ulike automatiseringsoppgaver – fra enkel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-anvendelser. Takket være montering på DIN-skinne eller vegg drar du fordel av en spesielt robust og plassbesparende konstruksjon. På grunn av den skalerbare ytelsen samt en rekke ulike grensesnitt, tilbyr våre embedded-PC-er en passende industri-PC-løsning for praktisk talt alle bransjer og alle brukstilfeller.

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakke
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakke
1766928

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value Kit oppdaterer en Phoenix Contact industri-PC (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Bare en Phoenix Contact industri-PC som ble solgt og konfigurert med et Windows-operativsystem kan oppdateres. Industri-PC-plattformer som støttes: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Fordelene ved våre kapslede PC-er

  • Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet i en kompakt design
  • Forskjellige monteringsalternativer åpner for mange bruksområder, f. eks. på monteringsskinnen
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet takket være ytelsessterke og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon
  • Valgfrie tilleggskort og PCIe-spor gjør at de kan utvides fleksibelt
  • Secure-maskinvareopsjon via TPM 2.0

Valueline: Den nye generasjonen industri-PC-er

Nye produkter

Serien Rugged-WP-6000
VL3 FPM med forskjellige skjermstørrelser
Kompakte panel-PC-er med topp moderne prosessorteknologi

Rugged webpaneler

For omgivelser med høye krav

Den nye serien Rugged-WP-6000 tilbyr robuste webpaneler for krevende miljøer. Med sitt utvidede temperaturområde, høye slagfasthet og lesbarhet i sollys er de ideelle for robuste utendørs bruksområder.

Viktigste egenskaper

  • Utvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høy slagfasthet (40g) og vibrasjonsmotstand (5g)
  • Sollyslesbare skjermer med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive PCAP-berøringsskjermer fra 7 til 15,6"
  • Integrert sensor for bevegelse og omgivelseslys

Dine fordeler

  • Robust maskinvare for tøffe miljøer med 3 mm tykt glass, større kjøleblokk og kraftigere hus
  • Åpent og klart til bruk i alle tredjepartssystemer
  • Kan betjenes med hansker og er egnet for bruk i fuktige miljøer
  • Ideell for HTML5- eller nettleserbasert visualisering

Berøringsfølsomme flatskjermer

For bransjen

VL3 FPM er flatskjermer som utvider VL3s portefølje av panel-PC-er. Disse skjermene kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til VL3 PPC og xP 6000 HMI-ene og tilbyr flere tilkoblingsmuligheter sammenlignet med skjermene i BL FPM-serien.

Viktigste egenskaper

  • Stort utvalg av skjermstørrelser
  • Samme utseende som xP 6000 HMI-panelene og VL3-panel-PCene
  • Samme mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-PC-er
  • Fleksibel installasjon med eller uten automasjonsskap
  • Utvidede tilkoblingsmuligheter

Dine fordeler

  • Samme utseende og utskjæringsmål som TP 6000/WP 6000 HMI-er og VL3-panel-PC-er
  • Forbedrede tilkoblingsmuligheter, inkludert 2 x USB-utgang og et utvalg av VGA-, DP- eller HDMI-signaler
  • Kan brukes med hansker og er egnet for fuktige miljøforhold

Kompakte panel-PC-er

Bruk av toppmoderne prosessorteknologi

VL3 PPCS er en utvidelse av VL3 Panel PC-porteføljen. De kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til xP 6000 HMI-ene med teknologien til VL3 UPC, kompakte boks-PC-er med Intel x6000-prosessorer og bransjeledende utvidelsesmuligheter.

Viktigste egenskaper

  • Atom®-prosessorer i x6000-serien (Elkhart Lake) tilgjengelig på lang sikt
  • Seks faste og en konfigurerbar artikkel
  • Fleksible utvidelsesmuligheter for den andre COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-utvidelse og 4G/LTE mobilforbindelse
  • Klar for Windows 11

Dine fordeler

  • Moderne maskinvareplattform som er skalerbar når det gjelder ytelse og lagringsplass
  • Skalerbar, toppmoderne Elkhart Lake-prosessorteknologi som gir optimal systemytelse i en kompakt innpakning
  • Samme følelse og mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-er
  • De beste tilkoblingsmulighetene for å muliggjøre kommunikasjon mellom ulike nettverk og perifere enheter samtidig

Mer informasjon
Våre HMI-er og IPC-er i detalj

I E-paper finner du flere detaljer om vår portefølje med mann-maskin-grensesnitt og industri-PC-er, som tekniske spesifikasjoner og informasjon.

Last ned E-Paper nå
Mann arbeider med HMI-er og IPC-er