Verktøyetui, utstyrt med presstang, endehylser, avisoleringstang, avmantlingsverktøy, kabelkutter, skrutrekker spor: 0,6x3,5, verktøymappe
Verktøysett
Med et verktøysett har du riktig verktøy for forskjellige arbeidsoppgaver alltid klart til bruk. Dermed sørger du for god oversikt over verktøyene og praktisk bruk på stedet. Sett sammen et individuelt verktøysett på en hensiktsmessig måte: Velg veske, og utstyr denne med det verktøyet du ønsker.
Verktøykoffert, uten utstyr, kan låses, med gummilasker for verktøyfeste
Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Verktøyveske, uten utstyr
Skrutrekkersortiment, består av følgende, tre små skrutrekkere: SZS 1,0 x 4,0, SZS 1,0 x 6,5, SZG 0,9 x 6,5
Sammenrullbar verktøyveske, utstyrt med kabelkutter, avbitertang, kombi- og spisstang
VDE-skrutrekker spor: 0,4x2,5 /0,5x3,0 /1,0x4,0 /1,0x5,5, kryss: PHO/PH1/PH2
Spenningstester
Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Verktøybelteveske, utstyrt med kabelkutter, avbitertang, avisoleringsverktøy, kombitang, automatikkskapnøkkel, skrutrekker spor: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5, kryss: PH1/PH2, spenningstester, kniv, målbånd
Skrutrekkersortiment, består av følgende, små skrutrekkere: SZS 0,4 x 2,5, SZS 0,6 x 2,5, SZS 0,6 x 3,5, SZG 0,6 x 3,5
Verktøyveske, med laptop- og dokumentrom, utstyrt med kabelkutter, avbitertang, avisoleringstang, avmantlingsverktøy, krympeverktøysett, kombi-, spiss-, vannpumpetang, VDE-skrutrekker spor: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, kryss: PHO/PH1/PH2, Automatikkskapnøkkel, spenningstester, endehylseboks, kniv, målbånd, verktøyveske
Dine fordeler
- Forskjellige veskeformer gir oversiktlig oppbevaring
- Materialer i høy kvalitet gir lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Verktøysett som belteveske
Verktøysett – en ideell følgesvenn
Spesielt når arbeidet skal utføres ute hos kunden er det viktig at riktig verktøy alltid er raskt og lett tilgjengelig. Phoenix Contact tilbyr verktøysett i robuste og slitesterke vesker i forskjellige varianter:
- Sammenrullbar veske
- Skulderveske med rom til laptop og dokumenter
- Belteveske
- Koffert
Vesker og kofferter er utstyrt med verktøy for ulike arbeidsoppgaver:
- Kutte
- Avisolere
- Krympe
- Teste og måle
- Skru
Verktøysett CUS som kan settes sammen individuelt
Individuelt verktøysett
Sett sammen ditt skreddersydde verktøysett CUS:
- Du kan velge blant seks forskjellige vesker, tilpasset typiske bruksmuligheter.
- Velg ønsket veske fra produktlisten, og tilordne verktøyet under fanen "Konfigurasjon".