El-saks, høy skjærekapasitet på grunn av mikrofortanning i skjæreområdet, utsparing for avmantling i skjæreområdet, egnet for kobber, aluminium, kevlarfibre og kunststoff, tokomponentshåndtak med sklisikker myksone, ergonomisk formet, skruledd som kan etterjusteres, beskyttelseshylse med belteklips
Kutteverktøy
Kutteverktøyet i produktserien CUTFOX gir fagkyndig, permanent behandling av ledere. Dette særdeles robuste kutteverktøyet sørger for et sponfritt og klemfritt resultat. Med profil- og skinnekuttere kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig.
Kraft-avbitertang, med optimalisert vektarmoverføring, også for pianotråd, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Kabelkutter, vinklet, for kobber og aluminium opptil 18 mm diameter (opptil 50 mm2)
Elektriker-avbitertang, vinklet form, med avisolerings- og krympeområde, størrelse 180 mm
Enhånds laskekutter, for faste lasker FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Kabelkutter, presisjonskutter med makrotanning, for kobber og aluminium opptil 50 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 100 mm diameter (opptil 1400 mm2)
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 52 mm diameter (opptil 300 mm2)
Tohånds ringkabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 62 mm diameter (opptil 750 mm2)
Kabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 35 mm diameter (opptil 240 mm2)
Dine fordeler
- Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede skjær
- Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
- Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Skrallekabelkutter CUTFOX 35
Praktisk kutting
Kutteverktøy for praktisk kutting uten at arbeidet blir unødig krevende: For alle brukstilfeller har vi et optimalt kutteverktøy fra CUTFOX-produktserien.
Ledere og ledninger opptil 1400 mm² og diameter opptil 100 mm kan behandles tilnærmet klemfritt. Kutteverktøyets skrallemekanisme gjør bruk av krefter minimal selv ved store ledertverrsnitt opptil 100 mm diameter.
Også ekstremt harde materialer som pianotråder og fjærstål kuttes med samme, gode resultater med kutteverktøyet.
Profilkutteverktøy PPS BASIC
Millimeternøyaktig kutting
Med profil- og skinnekutteren skiller du kunststoff- eller metallprofiler spon- og gradfritt.
Ved profil- og skinnekuttere stiller du inn lengden helt nøyaktig med et anslag. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er permanent beskyttet mot slitasje. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.