GW PN/DP 1E/1DB9
-
Grensesnittomformere
1108712
PROFINET til PROFIBUS DP-gateway. Fungerer som PROFIBUS DP-kontroller i PROFIBUS-nettverket, og som PROFINET IO-enhet i PROFINET-nettverket. Kompatibel med FDT/DTM-container for ukomplisert konfigurering av PROFIBUS DP-enheter.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Grensesnittomformer |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
Typisk strømopptak | 71 mA (24 V DC) |
Maksimalt strømopptak | 200 mA (10,8 V DC) |
Funksjon | |
Management | Web-based management |
Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: ST, PB, BF, SF, ACT/LNK (Ethernet-datatrafikk) |
Forsyning | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | PROFINET |
PROFIBUS | |
Data: PROFINET | |
Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
Antall kanaler | 1 |
Overføringslengde | ≤ 100 m (Twisted pair skjermet) |
Støttede protokoller | PROFINET, PROFIBUS DP |
Støtteprotokoll | ARP, DHCP (Client), PING, DCP |
Data: PROFIBUS DP | |
Seriell overføringshastighet | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
Antall tilkoblinger | 1 |
Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 115 mm |
Farge | grå |
Husmateriale | PA 6.6 |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | < 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | CE-konform |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 1108712 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC323 |
GTIN | 4063151016227 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 175,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 120 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-bussplugg 2744380
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspenningsvern 2906786
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo