FL COM SERVER RS485
-
Grensesnittomformere
2708740
Første generasjon FL COM SERVER RS-485, for omforming av et serielt RS-485-grensesnitt til Ethernet inkl. CD-ROM med drivere, tilleggsprogramvare og brukerdokumentasjon (PDF)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| MTBF | 666 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 179 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) | |
| Funksjoner | |
| Støttede weblesere | Netscape Communicator versjon 4.5 eller høyere, eller Internet Explorer versjon 4.01 eller høyere |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Netscape Communicator versjon 4.5 eller høyere, eller Internet Explorer versjon 4.01 eller høyere |
| Galvanisk skille | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
| Prøvespenning datagrensesnitt/datagrensesnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) | |
| Typisk strømopptak | maks. 100 mA |
| Funksjon | |
| Management | Web based management, SNMP eller factory manager software FL SWT |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: UL (logikkspenning), AC (dataaktivitet RS-485), FD (fulldupleks), 100 (100Base-T (X) drift), COL (kollisjon) link- og receive-LED for Ethernet-Port |
| Forsyning | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-485-grensesnitt, iht. EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-totrådet | |
| Seriell overføringshastighet | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 bit/s, innstillbar via web based management |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Endemotstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kan kobles til) |
| Dataformat/koding | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflytkontroll/protokoll | Selvstyrende // Modbus RTU/ASCII |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 118,6 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Material (Hus) | PA V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50081-2 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2708740 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 191,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 155,1 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo