URTKD/SP - Gjennomgangsklemme
0311142

tverrsnitt
delingsmål
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Berøringssikre prøvebøssinger med 4 mm diameter er allerede fast integrert
Rekkeklemmene kan utstyres med faste og koblingsbare lasker på begge sider