URKN-A - Gjennomgangsklemme
0701008

delingsmål
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 70 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter