IS-URKN - Laskisolasjonstrinn
IS-URKN
-
Laskisolasjonstrinn
3001941
Laskisolasjonstrinn, farge: kobberfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Lask
Materialangivelser
Farge
kobberfarget
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3001941
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,551 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,42 g
Tolltariffnummer
85472000
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)