GE 10/2
-
Utstyrsklemme
3071049
Utstyrsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Gjennomgangsmodul |
Poltall | 2 |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 2 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skrue | M4 |
Merk | Klemsted |
Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Nominell strøm | 57 A |
Belastningsstrøm maksimal | 76 A (ved 16 mm2 ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
Bredde | 24,8 mm |
Høyde | 40 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm² | 1,2 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 16 mm² | 1,92 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2,9 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | direkte fastskruing |
Artikkelnummer | 3071049 |
Pakkestørrelse | 25 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1265 |
GTIN | 4046356483773 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 45,068 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44,86 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Fingersikker berøringsbeskyttelse
Montering med to skruer pr. blokk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo