Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HDFK 25-DP - Gjennomføringsklemme
0707756

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skrutilkobling med trekkhylse, poltall: 1, belastningsstrøm: 101 A, tverrsnitt: 6 mm2 - 35 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 15,1 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk