Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DFK-MSTBVA 2,5/13-G-5,08 - Gjennomføringshus
1899249

Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall: 13, antall tilkoblinger: 13, artikkelserie: DFK-MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Husets indre tettes mot støv ved hjelp av pakning som følger med
Basishus for montering i en utstyrs-/husvegg
Monteres fra utstyrets innside gjennom husveggen