Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 - Gjennomføringshus
0707316

Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: DFK-MSTB 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 9,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, tilbehørsdel art.nr. 5030172 kan kun brukes sammen med MSTB 2,5/...ST-5,08 og MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker