Generatortilkoblingsboksene Solarline benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. Generatortilkoblingsboksenes hovedoppgaver er å gi overspenningsbeskyttelse av PV-systemet, eller samle strenger og videreføre beskyttelsespotensialutjevningen til den lokale potensialutjevningen.
Ytterligere funksjoner er valgfrie, og avhengig av utstyr.
Eksempler på valgfrie funksjoner er beskyttelse av strengene gjennom strengsikringer samt frikobling av strengene via DC-lastskillebryter eller DC-brannvesenbryter.
Generatortilkoblingsboksens fulle funksjonsomfang fremgår av artikkelbetegnelsen (se bestillingskode i generatortilkoblingsboksens pakningsvedlegg, lastes ned på området "Downloads").
SOL-SC-20ST-1-15F-00000031
-
Generatortilkoblingsboks
1118966
Generatortilkoblingsboks for solcelleanlegg opptil 1500 V DC for tilkobling av opptil 20 strenger. Med dobbelsidig sikring via sikringsholder. Kabelinnføring via multippelkabelnippel Inkludert 15 A sikringsinnsatser.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
Bruk av de beste forbindelsesteknologier og egnede komponenter
Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
Lang levetid og feilfri drift takket være løsninger som har gjennomgått utstrakte kontroller
Bruksorientert analyse og veiledning