Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Denne målermodulen registrerer og bearbeider raske impulsfølger fra sensorer. Modulen har to målerkanaler Modulen har en måleinngang (Source), en styreinngang (Gate), en måleretningsinngang (Direction) samt to parametriserbare utganger. Du kan benytte modulen i fire forskjellige driftsmodus-er: hendelsesmåling, frekvensmåling, tidsmåling, hastighetsmåling.
AXL F CNT2 1H
-
Funksjonsmodul
1028066
Axioline F, Funksjonsmodul, Telleinnganger: 2, Digitale innganger: 6, 24 V DC, Digitale utganger: 4, 24 V DC, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 35 mm |
Høyde | 126,1 mm |
Dybde | 54 mm |
Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Axioline F local bus | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Modul | |
ID-kode (hex) | none |
Inngangsadresseområde | 28 Byte |
Utgangsadresseområde | 28 Byte |
Behov for parameterdata | 82 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 7 Byte |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 |
Antall innganger | 6 |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Inngangsfiltertid | < 2,5 µs |
Måler: | |
Betegnelse inngang | Telleinnganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenning | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Inngangsfrekvens | maks. 200 kHz |
Oppløsing | 32 Bit |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Beskrivelse av utgang | Push-Pull-utganger, drivereffekt = 500 mA mot GND (High-Side-bryter, PNP), redusert drivereffekt = 100 mA mot nominell spenning (Low-Side-bryter, NPN) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Antall utganger | 4 |
Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse; elektronisk |
Overbelastningsbeskyttelse; elektronisk | |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm | maks. 500 mA (per kanal, high side) |
maks. 100 mA (per kanal, low side) | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkelast ohmsk | Ved bruk med UL-godkjenning skal det kun kobles til ohmsk last eller generell last. |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Axioline F |
Byggform | blokkmodulær |
Innbygning | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
Leveringsomfang | inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
Strømforbruk | maks. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potensialer: Mating av forsyningsspenningen (UIO) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 4 A |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
Polaritetsbeskyttelse; elektronisk | |
Forsyning: Sensorforsyning (US) | |
Betegnelse | Sensorforsyning (US1, US2) |
Forsyningsspenning | 24 V DC (av UIO) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 5 V forsyning av local bus (UBus) / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 5 V forsyning av local bus (UBus) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Axioline F-plugg |
Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Axioline F-plugg | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
Artikkelnummer | 1028066 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI263 |
GTIN | 4055626524252 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 188 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 135 g |
Tolltariffnummer | 85389091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
2 telleinnganger
Maksimal inngangsfrekvens: 200 kHz
32-bit-teller (oppover og nedover)
Kontroll av 2 utganger per kanal avhengig av referanseverdier
Styring av målingen via en maskin- eller programvare-gate
Engangsmåling eller periodisk måling
Lagret utstyrsmerkeskilt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo