VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7
-
Frontadapter
2322731
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 2 x 8 kanaler kan kobles til
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (AC) | ≤ 25 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets) | ≤ 1 A |
Strøm (per tilkobling) | ≤ 8 A (Forsyning via separat spenningsforsyning) |
Strøm (Sumstrøm per byte) | ≤ 2 A (ved mating via lasket, separat spenningsforsyning) |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
Merkestøtspenning | 0,6 kV |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
Styreside | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
Merk | Kan plugges på 20-polede I/O-komponentgrupper |
Feltnivå | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 14 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Kabel | |
Lengde | 6 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltall | 14 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | 14X0.14 [PVC] |
Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 14x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 55 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 104 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Analoge I/O-kort For å unngå kortslutninger må alle trådbroer skilles! På frontadapteren skal det ikke tilføres spenning! |
Merknad til drift | Digitale I/O-kort Med de eksisterende trådbroene er inn- og utgangs-Bytene potensialbundet. |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2322731 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK232S |
GTIN | 4046356452434 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 940 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 940 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Passivmodul 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Passivmodul 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
KME - Kabelmerkeholder 0807083
Dine fordeler
Spenningsforsyning via klemmer med fjærkraftdobbelttilkobling
Kan skrus sammen med I/O-komponentgruppen
Kapslede fjærlister mot modulsiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo