FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M
-
Adapter
2910089
Migrasjonsadapter for implementering, fra Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) på Siemens SIMATIC® S7-1500 frontplugg. Implementering 1771-IAD på 6ES7 521-1FH00-0AA0
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Maks. tillatt driftsspenning | 264 V AC/DC |
Maks. tillatt strøm | 2 A (pr. tråd) |
Maks. tillatt sumstrøm | 42 A |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Merkeisolasjonsspenning | 280 V |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771-IAD |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
S7-1500-Adapter | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 101 mm |
Høyde | 227 mm |
Dybde | 68,78 mm |
Kabel | |
Lengde | 0,5 m |
Poltall | 21 |
Skjermet | nei |
Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
AWG signalkabel | 21 |
Ledningstverrsnitt | 21x 0,5 mm² |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | blå |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | UL VW-1 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (via NN) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL Listed UL 61010-2-201 |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2910089 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK233R |
Katalogside | Side 546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426792 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 551 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 551 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3eb249c2-f299-45cc-93a2-250c7e2cbf05 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo