FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Frontadapter
2900889
VARIOFACE-frontadapter for Inline-HD-moduler, for overføring av åtte digitale signaler.
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Produktserie | VARIOFACE |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
Merkestøtspenning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes PHOENIX CONTACT Inline | |
Passende I/O-kort | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
IB IL 24 DI8/HD-PAC |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 8 |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 14 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 11 mm |
Høyde | 66,5 mm |
Dybde | 41,92 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 50 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Pluggmontering |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2900889 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK231P |
Katalogside | Side 486 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356545075 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 26,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,2 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Kompatible produkter
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo