PTFIX 6X2,5-NS15A YE - Fordelerblokk
3274106
El-nr.: 1236464

Fordelerblokk, Blokk med vannrett utretting, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering