PTFIX 6X2,5 GNYE - Fordelerblokk
1091668

Fordelerblokk, Basisklemme uten jordlederfunksjon, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Skjøt, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing