PTFIX 6X1,5-NS15A VT - Fordelerblokk
3002973

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: fiolett

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter