PTFIX 6X1,5-NS15A BU - Fordelerblokk
3002919
El-nr.: 1205536

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter