CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
Inngang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Utgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Inngang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63086Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A | - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40047798Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00002TT-05Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |