PTFIX 6/12X2,5-FE - Fordelerblokk
3273372
El-nr.: 1229784

Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 13, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter