PTFIX 18X2,5-NS15A BU - Fordelerblokk
3274146
El-nr.: 1236472

Fordelerblokk, Blokk med vannrett utretting, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering