PTFIX 18X2,5-FE-G - Fordelerblokk
3273458
El-nr.: 1229804

Fordelerblokk, Basisklemme, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: klebe, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing