PTFIX 12X2,5 GY - Fordelerblokk
3273286
El-nr.: 1229765

Fordelerblokk, Basisklemme, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 12, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering