SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
Fordelerboks
1437232
Fordelerboks, anvendelse: Standard, utvidede krav, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Pluggbar fjærkrafttilkobling på baksiden 270°, skjerming: nei
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard, utvidede krav |
Poltall | 5 |
Antall stikkplasser | 8 |
Koding | A |
LED | Ja |
Lokal diagnostikk | |
Overvåket funksjon | Forsyningsspenning |
Optisk visning | LED grønn |
Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning LED grønn |
Statusindikator I/O LED gul | |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Merkestrøm totalt | 8 A |
maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
Strømbelastning pr. stikkplass | 4 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype sensor/aktuator | M12-bøssing |
Tilkoblingstverrsnitt Fleksibel signalledning | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt Spenningsforsyning, fleksibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG Fleksibel signalledning | 26 ... 16 |
Tilkoblingstverrsnitt AWG Spenningsforsyning, fleksibel | 26 ... 16 |
Avisoleringslengde Signalledning | 9 mm |
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning | 0,4 Nm |
Tiltrekkingsmoment monteringsskrue for feste av hus | 0,5 Nm |
Tilkoblingstilordning | |
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 58 mm |
Høyde | 28 mm |
Lengde | 159 mm |
Material Gjengehylse | Trykkstøpt sink |
Material Hus | PBT |
Material Støpemasse | PUR |
Material tetning O-ring | NBR |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflate | forgylt |
Materiale kontaktholder | PA |
Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Material kontaktholder stamkabelside | PA |
Material kontaktoverflate stamkabelside | Fortinnet |
Tilkoblingstype | Pluggbar fjærkrafttilkobling på baksiden |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP54 (med tettede festehull) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -30 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 90 °C |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1437232 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF3CCE |
GTIN | 4046356455626 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 393,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 362,3 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UC-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Enkel PLS-systemkabling ved hjelp av stamtilkobling på baksiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo