H-fordeler, 4-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: S, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: S og Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: S, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V, parallell fordeler
Fordelere for M8-, M12- og AS-Interface-tilkoblinger
Ved hjelp av fordelere utformer du kablingen etter ønske. Fra M8 og M12 til AS-Interface: Vi tilbyr mange forskjellige varianter av koblinger og byggformer. På forespørsel utarbeider vi en helt individuell løsning for deg. Det gir deg optimale muligheter ved fordeling av signaler, data og effekt eller tilpasning av forskjellige grensesnitt.
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A og Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, PIN 2+4 lasket og Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, PIN 2+4 lasket, kabellengde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 2 lysdioder, PIN 2+4 lasket og Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 2 lysdioder, PIN 2+4 lasket, kabellengde: 0,6 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M8, koding: A, med 2 lysdioder og Bøssingpluggforbinder vinklet M8, koding: A, med 2 lysdioder, kabellengde: 0,3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M8, koding: A og Bøssingpluggforbinder vinklet M8, koding: A, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A og Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Y-fordeler, 5-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: L, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L og Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, til likestrøm opptil 16 A / 63 V, parallell fordeler
AS-Interface-fordeler i høy beskyttelsesgrad, for avgrening fra en flat ledning til 2,0 m PUR rund ledning med åpen ledningsende
H-fordeler, 5-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: K, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: K og Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: K, til vekselstrøm opptil 16 A/630 V, parallell fordeler
Dine fordeler
- Sparepotensial grunnet fordeling og bunting av signaler
- Plassbesparende kabling takket være varianter med høyt antall poler
- Skjermede fordelere med 360°-skjerming for pålitelig signaloverføring og -fordeling
- Fleksibel integrering av nye enheter via adaptere og fordelere
- Færre grensesnitt grunnet fordelere med påstøpt ledning
- Kundespesifikke fordelere med individuelle ledningslengder på forespørsel