SH-NUT-M26X1-GLUE
-
Flatmutter
1555723
Flatmutter M26 x 1 med skrukobling
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Ofte stilte spørsmål
Hvilke bruksområder egner hybridpluggforbinderen M23 seg for?
Hybrid-komponentpluggforbinderen M23 tilbyr en 3-i-1-løsning for samtidig overføring av signal, data og effekt i intelligent feltutstyr. Enten det gjelder lavspenningsmotorer, coboter, transportteknikk eller intralogistikk tilbyr M23 HYBRID fordelene... Se mer
Hybrid-komponentpluggforbinderen M23 tilbyr en 3-i-1-løsning for samtidig overføring av signal, data og effekt i intelligent feltutstyr. Enten det gjelder lavspenningsmotorer, coboter, transportteknikk eller intralogistikk tilbyr M23 HYBRID fordelene ved en kompakt tilkoblingsløsning kombinert med høy pakningstetthet av kontakter og strømoverføring på opptil 30 A.
Vis mindreEr andre poltall eller utstyrsomfang tilgjengelig på forespørsel fra kunden?
Den fullt utstyrte komponentpluggforbinderen M23 HYBRID har fire effektkontakter, én PE-kontakt, fire signalkontakter og fire skjermede datakontakter. Avhengig av kundens bruksområde kan signal-, data- eller effektkontakter utelates helt eller delvis.
Er komponentpluggforbinderen M23 HYBRID egnet for likestrømsapplikasjoner?
Pluggforbinderne brukes i likestrømsapplikasjoner opptil 800 V DC.
Hva er minimum bestillingsmengde?
Minimum bestillingsmengde er 20 stk. Du får 20 x alle komponenter til en komplett lodde-pluggforbinder (384 enkeltkomponenter i én pakke).
Kan jeg teste hybrid-komponentpluggforbinderen M23 HYBRID?
Bestill din personlige vareprøve via vår vareprøveløsning med gratis direkteforsendelse.
Hvilke husvarianter er tilgjengelige for hybrid-komponentpluggforbinderen M23 for kretskort?
Lodde-pluggforbinderen M23 HYBRID har et hus i trykkstøpt sink for bakveggmontering. Dette huset er festet med en kontramutter og har en integrert vridningsbeskyttelse.